3/8 N RL

3/8 N RL
60 Case, polegada

60 Case , 0.375 in Diâmetro, Rolamento com agulha, Aço carbono ou alumínioRockwell C Mín. 60

Tempo de avanço:  Next Day Quantidades maiores podem aumentar o tempo de execução. Tempo de execução exibido em dias úteis.
$173.71 cada Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Comprimento personalizado:

Min: 1.0 in  Max: 166.0 in  Tolerance +/- 0.03125

Usinagem especial

É necessário um comprimento personalizado (à esquerda).


  • O eixo 60 Case LinearRace da Thomson é fabricado com os mais altos padrões de qualidade. A utilização do eixo 60 Case® LinearRace com rolamentos Ball Bushing da Thomson garante ótimo desempenho do rolamento e vida útil prolongada.
  • Disponível em estoque e cortado no comprimento na maioria das opções e tipos de material.
  • Retificação excêntrica líder da indústria para um acabamento de superfície de 8 Ra máx.
  • Circularidade de 0,000080 pol. para classe L, S, D e M e de 0,000050 pol. para classe N.
  • Linearidade de 0,001 pol. por pé cumulativo quando enviado de fábrica.

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
[dia] 0.3750
[ToleranceValues] 0.3750/0.3748 in

Especificações

Especificação Valor
Tipo de eixo Sem opção
Material, eixo Aço carbono 1566
Acabamento da superfície 8 Ra micropolegadas Máx.
Classe de tolerância Class N
Dureza Rockwell C Mín. 60
Linearidade 0,001 pol. por pé cumulativo (0,002 em TIR)
Comprimento 4.216 mm / 166 in
Diâmetro 10 mm / 0,375 in
Peso 0,031 lb
Profundidade do encaixe, mínima 0,686 mm / 0,027 in
Redondeza 0,00127 mm / 0,00005 in
Cônico 0,0025 mm / 0,0001 in

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor:

Você deseja receber atualizações periódicas da Thomson por e-mail, incluindo histórias sobre os aplicativos, oportunidades de treinamento online, informações sobre novos produtos e links para ferramentas de projeto online?